The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 2P C 63A
HMX263
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Liczba biegunów chronionych
2
-
-
-
Charakterystyka wyzwalania
C
-
Z rozłączanym biegunem N
Nie
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn
50 kA
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
415 V
-
Typ napięcia zasilającego
AC
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6000 V
-
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego
1.05 / 1.3 In
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego
5 / 10 In
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C zgodnie z PN-EN 60947
83.75 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C zgodnie z PN-EN 60947
85.55 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C zgodnie z PN-EN 60947
87.31 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C zgodnie z PN-EN 60947
89.04 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C zgodnie z PN-EN 60947
81.92 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947
80.03 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947
76.13 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947
74.11 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947
72.02 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947
69.88 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947
67.66 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z PN-EN 60947
65.37 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947
63 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947
60.53 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C zgodnie z PN-EN 60947
78.11 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947
57.96 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947
55.27 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947
52.45 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947
49.46 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947
46.28 A
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
50 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).
4.5 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 415 V (EN 60947-2).
4.5 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics
50 %
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
50 kA
-
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
50 kA
-
Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
50 kA
-
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
50 kA
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.95
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.9
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.85
-
Głębokość produktu
70 mm
-
-
Szerokość produktu
53 mm
-
Częstotliwość (zakres do ETIM)
50 do 60 Hz
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
10.83 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
5.45 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
4000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
20000
-
Moment dokręcający
3,5 do 5 Nm
-
Łatwość demontażu aparatów modułowych
Tak
-
Możliwość demontażu od dołu
Tak
-
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 50 mm²
-
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1 / 70 mm²
-
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
50mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku
70mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1 / 70 mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 50 mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1 / 70 mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 50 mm²
-
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
-
Klasa ograniczenia energii I²t.
3
-
Temperatura kalibracji
40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie