MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=15000A / Icu=15kA 3P D 80A HMD380
EAN
3250613230319
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
1273,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blok różnicowoprądowy125 A typ AC 2 dostępne produkty
-
Blok różnicowoprądowy 125 A typ A-HI 2 dostępne produkty
-
Adapter do montażu na szynie DIN 1 dostępne produkty
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 9 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Układ biegunów3P
-
Charakterystyka wyzwalaniaD
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)415 - 415 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3,5 - 5,0 Nm
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy80 A
-
Prąd znamionowy zwarciowy eksploatacyjny lcs AC zgodnie z PN-EN-60898-17,50 kA
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60898-115 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu przy 230 V AC PN-EN-60947-215 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu przy 400 V AC PN-EN-60947-215 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C112 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C109 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C106 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C102 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C99,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C96 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C92,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C89,60 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C86,40 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C83,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C77,60 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C75,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C72,60 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C67,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C64,30 A
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-115 kA
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego3,60 - 3,60 Nm
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk3,60 - 3,60 Nm
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego20,32 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)4000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)20000
Rodzaj połączenia
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 70 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 50 mm²
Warunki użytkowania
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z PN-EN-60664/PN-EN-60947-23
-
Ochrona przed wilgociąDla wszystkich klimatów
Pojemność
-
Liczba modułów4,50
Łączność
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość80 mm
-
Głębokość70 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-16
PDF100,75 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF454,73 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF439,38 kBMCB Wyłączniki nadprądowe 80-125A; HMB..., HMC..., HMD..., HMF..., HMK…
PDF199,88 kB
Więcej materiałów