FW Rozdzielnica kompletna podtynkowa 5-rzędowa 130 modułów II kl FWU52M2
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płyta montażowa 3 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 4 dostępne produkty -
Materiał do etykiet 2 dostępne produkty -
Pokrywa do kanałów instalacyjnych 1 dostępne produkty -
Szyna DIN 2 dostępne produkty -
Zawias do systemów rozdzielczych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Liczba wejść kablowych4
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Do ścian pustych
-
Prąd znamionowy In125 A
-
Liczba szyn5
-
Liczba rzędów5
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów130
-
Posiada wyłącznik główny zabezpieczającyNie
-
Wysokość853 mm
-
Szerokość603 mm
-
Głębokość125 mm
-
Wysokość wbudowania802 mm
-
Szerokość wbudowania560 mm
-
Głębokość zabudowy112 mm
-
Liczba jednostek szerokości26
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ uchwytuZatrzask
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
MateriałStal
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK09
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBez zamka
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FWU52M2
FW Rozdzielnica kompletna 5rz. 130 M II kl p/t
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-FW-IP30-WITH_DOOR-WITH_NOTCH-SYST-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,42 MBHAGER-FW-IP30-WITH_DOOR-WITH_NOTCH-SYST-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,44 MBHAGER-FW-IP30-Z_DRZWIAMI-SYST-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,45 MBHAGER-FW-IP30-Z_DRZWIAMI-SYST-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,47 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,25 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,26 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,26 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,27 MB -
Podręcznik techniczny
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Deklaracja zgodności UE
FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…
PDF427,48 kB