AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicoworpądowym 1P+N 6kA C 25A ARF975D

EAN
3250611034865
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
999,00zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Adapter do montażu na szynie DIN 1 dostępne produkty
  • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
  • Styki pomoc­nicze i sygna­lizacyjne 2 dostępne produkty
  • Wyzwalacz wzro­stowy 2 dostępne produkty
  • Wyzwalacz podna­pię­ciowy 2 dostępne produkty
  • Zobacz więcej 4 dostępne inne produkty

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    25 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
    31,88 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -20°C
    31,28 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
    30,68 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
    30,15 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
    29,47 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 0°C
    28,86 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
    28,26 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
    27,66 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
    27,05 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 20°C
    26,45 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
    25,84 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
    25 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
    24,64 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C
    24,03 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 45°C
    23,43 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C
    22,98 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
    22,22 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
    21,62 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
    21,01 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
    20,41 A
  • Zdol­ność wyłączania i otwie­rania Idm
    6 kA
  • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
    30 mA
Archi­tek­tura
  • Charak­terystyka wyzwalania
    C
  • Układ biegunów
    1P+N
Główne atrybuty elek­tryczne
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-1
    6 kA
  • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
    2 - 2 Nm
Bezpie­czeń­stwo
  • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
    A
Zakres napięcia
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    7,95 W
Warunki użyt­ko­wania
  • Klasa ogra­niczenia energii I²t
    3
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 40 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25 - 70 °C
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    4000
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    2000
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    2,10 - 2,10 Nm
  • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
    Zacisk śrubowy
  • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
    Zacisk śrubowy
Pojem­ność Zakres obcią­żenia
  • Liczba modułów
    3
Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    53,20 mm
  • Głębo­kość
    70 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie