Glasserie Szklana płytka wierzchnia środkowa do łącznika obrotowego, jasny 1095
Cena
279,60 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WTD7672GTWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka czołowa 11 dostępne produkty -
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 4 dostępne produkty -
Pokrętło 2 dostępne produkty -
Sygnalizator świetlny 2 dostępne produkty -
Zaślepka 2 dostępne produkty -
Element inteligentnego sterowania 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność1
Materiały
-
KolorPrzezroczysty
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałSzkło
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość80 mm
-
Głębokość5,80 mm
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Instalacja, montaż
-
MontażPoziomy, Pionowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 1095
Glasserie Szklana płytka wierzchnia środkowa do łącznika obrotowego, jasny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Więcej materiałów