The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Laad­palen (EVCS)
    • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
    • Toebe­horen voor laad­palen
    • XVA630
    EAN-nummer
    3250610087084
    Verpakking
    1 Stuk
    • Toebe­horen voor laad­palen
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Toon meer

    witty 3-fase energiemeter voor dynamisch loadbalancing XVA630

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    witty 3-fase energiemeter voor dynamisch loadbalancing

    XVA630

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bussys­teem
      Modbus
    • Pool­type
      3P+N
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      80 A
    • Maxi­male meet­cir­cuitstroom
      80 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Directe aanslui­ting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      92 mm
    • Breedte
      72 mm
    • Diepte
      60 mm
    Uitrus­ting
    • Type impuls
      Optisch
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede van meet­in­gang
      33 - 33 mm²
    • Aansluit­door­snede afgaande meet­uit­gang
      33 - 33 mm²
    • Type connec­tor/­stekker bussys­teem
      Busaan­sluit­klem
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2 - 2 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Mecha­ni­sche kenmerken
    • Aandraai­mo­ment digi­tale aansluit­klem
      0,50 - 0,50 NM
    Meting
    • Meetsys­teem
      Directe meting
    • Type meet­in­stru­ment
      Elek­tro­nisch
    • Stroom­meet­be­reik
      0,25 - 80,0 A
    • Meet­be­reik span­ning L-N
      92 - 276 V
    • Frequentie meet­be­reik
      45 - 65 Hz
    Func­ties
    • Type tarief
      T1...T2 (230V AC)/ T1...T8 Modbus
    • Is geka­li­breerd
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen VA
      2 VA
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0,60 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration XVA630
    PDF
    RoHS report XVA630
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XVA630 | Hager Belgium

      Afbeelding XVA630

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XVA630 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XVA630

      witty 3-fase energiemeter voor dynamisch loadbalancing

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding de-DE, de-AT, de-CH, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04

      PDF
      2,92 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19

      PDF
      3,08 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2024-11-19 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2024-11-19

      PDF
      3,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Eu Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Eu Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring fr-FR 2024-11-12

      PDF
      451,08 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SM204 - Comm. module voor geheugenopslag (alarm / waarden) voor SM103E
      SM204
      Comm. module voor geheugenopslag (alarm / waarden) voor SM103E
    • 2
      SM103E - Digitale multimeter / analyser, paneelinbouw (functie en communicatie modules)
      SM103E
      Digitale multimeter / analyser, paneelinbouw (functie en communicatie modules)
    • 3
      SM203 - Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E
      SM203
      Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E
    • 4
      SM102E - Digitale multimeter, paneel inbouw (functie en communicatie modules)
      SM102E
      Digitale multimeter, paneel inbouw (functie en communicatie modules)
    • 5
      SM205 - Comm. module voor 3x temperatuurmeting pt100 (excl.) voor SM103E
      SM205
      Comm. module voor 3x temperatuurmeting pt100 (excl.) voor SM103E

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België