The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • gallery
    • gallery - mecha­nismen
    • WXF625
    EAN-nummer
    3250617198875
    Verpakking
    1 Stuk
    • gallery - mecha­nismen

    Gallery luidsprekeraansluitpunt 22,5 mm, zwart WXF625

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Gallery luidsprekeraansluitpunt 22,5 mm, zwart

    WXF625

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (9)
    Previous
    Previous
    WXD205T
    WXD205T
    Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m tita
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD205N
    WXD205N
    Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD205B
    WXD205B
    Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WXD202T
    WXD202T
    Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, alulook
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 9 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • WXD205T

      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m tita

      € 0,00  / *
    • WXD205N

      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m zwart

      € 0,00  / *
    • WXD205B

      Centr.pl stpct RJ45 etiket 1m wit

      € 0,00  / *
    • WXD202T

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, alulook

      € 0,00  / *
    • WXD202N

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, zwart

      € 0,00  / *
    • WXD202B

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • WXD201T

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, alulook

      € 0,00  / *
    • WXD201N

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, zwart

      € 0,00  / *
    • WXD201B

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 22, 5 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • WXP0234

      Afdekpl opbouwdoos gallery 4m 57mm zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0202

      Afdekplaat gallery enkelvoudig zwart

      € 0,00  / *
    • WXP0102

      Afdekplaat gallery enkelvoudig titanium

      € 0,00  / *
    • WXP0002

      Afdekplaat gallery enkelvoudig polarwit

      € 0,00  / *
    • WXD202T

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, alulook

      € 0,00  / *
    • WXD202N

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, zwart

      € 0,00  / *
    • WXD202B

      Gallery centraalplaat data/multimedia, 45 mm, verkeerswit

      € 0,00  / *
    • WXP9902

      Plate gallery plastic 1 gang antibacterial

      € 0,00  / *
    • WXP9904

      Plate gallery plastic 4 modules enteraxe 71mm antibacterial

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Luid­spre­ker-aan­slui­ting
    • Aantal aanslui­tingen
      1
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      42 mm
    • Diepte
      41,50 mm
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    Uitrus­ting
    • Met stof­be­scher­ming
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Afge­schermd
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­car­bo­naat (PC)
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7011
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK02
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 35 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration WXF625
    PDF
    RoHS report WXF625
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXF625 | Hager Belgium

      Afbeelding WXF625

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXF625 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXF625

      Gallery luidsprekeraansluitpunt 22,5 mm, zwart

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-11 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-11

      PDF
      104,64 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      163,45 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF160E - Enkel stpct schuko gallery 2p+a oranje
      WXF160E
      Enkel stpct schuko gallery 2p+a oranje
    • 2
      WXF106 - Socket gallery 2P+E
      WXF106
      Socket gallery 2P+E
    • 3
      WXF160N - Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
      WXF160N
      Gallery contactdoos, steekklem, 1-voudig, zwart
    • 4
      WXF160R - Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood
      WXF160R
      Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood
    • 5
      WXF008 - Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A
      WXF008
      Schakelaar tweepolig gallery 2 modules 10A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België