The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
    • quadro evo - uitrus­ting voor ener­gie­ver­de­ling
    • UC224
    EAN-nummer
    3250616132245
    Verpakking
    2 Stukken
    • quadro - verdeelsys­temen
    • quadro evo - uitrus­ting voor ener­gie­ver­de­ling
    • Toon meer

    Volle afdekplaat h.300mm b.350mm UC224

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Volle afdekplaat h.300mm b.350mm

    UC224

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Schar­nier voor verdeelsys­temen 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 8 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Schar­nier voor verdeelsys­temen
    • UC268

      Stel van 2 scharnieren voor afdekplaten

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FM309

      Quadro kast h.2010mm b.900mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM206

      Quadro verdeelkast h.1410mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM109

      Quadro kast h.2010mm b.450mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM108

      Quadro kast h.1860mm b.450mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM205

      Quadro verdeelkast h.1260mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FN018EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d400mm

      € 0,00  / *
    • FN020EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d600mm

      € 0,00  / *
    • FN022EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d800mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gegal­va­ni­seerd
    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      350 mm
    • Diepte
      346 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACH declaration UC224
    PDF
    RoHS report UC224
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UC224 | Hager Belgium

      Afbeelding UC224

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC224 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC224

      Volle afdekplaat h.300mm b.350mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC990 - Moeren kooi M6
      UC990
      Moeren kooi M6
    • 2
      UC030H - Kit hoofdapp. 250A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h350 l800
      UC030H
      Kit hoofdapp. 250A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h350 l800
    • 3
      UC163PD - kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal
      UC163PD
      kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal
    • 4
      UC133P - kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 350x300, verticaal
      UC133P
      kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 350x300, verticaal
    • 5
      UC140H - Kit hoofdapp. 400/630 zonder diff vert bed. h400 l350
      UC140H
      Kit hoofdapp. 400/630 zonder diff vert bed. h400 l350

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België