The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Hoofd­au­to­maten en -scha­ke­laars
    • Hoofd­au­to­maten
    • HNF990H
    EAN-nummer
    3250613349905
    Verpakking
    1 Stuk
    • Hoofd­au­to­maten

    Vermogensautomaat h3, 3P 1600 A 50 kA LSI HNF990H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Vermogensautomaat h3, 3P 1600 A 50 kA LSI

    HNF990H

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Hulp­con­tact­adapter 1 producten beschikbaar
    • Hang­slot­ver­gren­de­ling voor scha­ke­laar 1 producten beschikbaar
    • Motor­be­die­ning 2 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
    • Onder­span­nings­spoel 8 producten beschikbaar
    • Hendel voor auto­maat 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Hulp­con­tact­adapter
    • Hang­slot­ver­gren­de­ling voor scha­ke­laar
    • Motor­be­die­ning
    • Hulp­con­tact­blok
    • Onder­span­nings­spoel
    • Hendel voor auto­maat
    • HYA035H

      Kabelset 0, 75 mm² - 6 draden, h3+

      € 0,00  / *
    • HXF039H

      Vergrendeling draaibediening, h3 1250-1600 A

      € 0,00  / *
    • HXF042H

      Motorbediening h3, 1250-1600 A 110-240 VAC

      € 0,00  / *
    • HXF040H

      Motorbediening h3, 1250-1600 A 24-48 VDC

      € 0,00  / *
    • HXC021H

      AX hulpcontact h3, 1NO+1NC 230 VAC

      € 0,00  / *
    • HXC024H

      AL signaalcontact h3, 1NO+1NC 230 VAC

      € 0,00  / *
    • HXF054H

      Min.spoel vertraagd h1600 220-240V AC

      € 0,00  / *
    • HXF051H

      Min.spoel vertraagd h1600 24V DC

      € 0,00  / *
    • HXF055H

      Min.spoel vertraagd h1600 380-415V AC

      € 0,00  / *
    • HXE015H

      Nulspanningspoel (UVR) h3, 380-415 VAC

      € 0,00  / *
    • HXE013H

      Nulspanningspoel (UVR) h3, 110-120 VAC

      € 0,00  / *
    • HXE014H

      Nulspanningspoel (UVR) h3, 220-240 VAC

      € 0,00  / *
    • HXE011H

      Nulspanningspoel (UVR) h3, 24 VDC

      € 0,00  / *
    • HXE051H

      Min.spoel vertraagd h1000 24V DC

      € 0,00  / *
    • HXF030H

      Draaibediening direct, h3 (1600A)

      € 0,00  / *
    • HXF031H

      Draaibediening voor bediening op deur, h3 (1600A)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      1600 A
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
      100 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 240 V AC IEC60947-2
      100 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
      50 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 415 VAC IEC60947-2
      50 kA
    • Uitscha­kel­ver­mogen op 1 pool bij 230 V AC IEC60947-2
      60 kA
    • Uitscha­kel­ver­mogen op 1 pool bij 400 V AC IEC60947-2
      9 kA
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    • Bedie­nings­ele­ment
      Knevel
    • Appa­raat­type
      Vaste inbouw
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      12
    Afscha­ke­ling
    • Respons­tijd bij openen
      10 ms
    Instel­lingen
    • Instel­be­reik magne­tisch maxi­maal bevei­li­ging
      2,5, 5, 10
    • Instel­be­reik magne­tisch maxi­maal bevei­li­ging
      8960 A, 11200 A, 14000 A, 17920 A, 19200 A, 19200 A, 19200 A
    • Instel­be­reik ther­misch bevei­li­ging
      0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
    • Instel­be­reik kort­ver­traagde kortslui­ting
      0 - 0 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      65 - 65 NM
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Vooraan
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      220 - 690 V
    Func­ties
    • Afscha­ke­laar
      LSI
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Afscha­kel­tijd magne­ti­sche bevei­li­ging
      100 - 200 ms
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      168,90 W
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      56,30 W
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      1000
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      4000
    Uitrus­ting
    • Aantal hulp­con­tacten als wissel­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP4X
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      3x 240 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      3x 240 mm²
    • Type connec­tor/­stekker
      Klem
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Motor­be­die­ning geïn­te­greerd
      Nee
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Nee
    Stroom­voor­zie­ning
    • Positie voeding
      Bidi­rec­ti­o­neel

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HNF990H
    PDF
    RoHS report HNF990H
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HNF990H | Hager Belgium

      Afbeelding HNF990H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HNF990H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HNF990H

      Vermogensautomaat h3, 3P 1600 A 50 kA LSI

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-06-07 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      265,34 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-06-23

      PDF
      287,24 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HNF981H - Vermogensautomaat h3, 4P 1250 A 50 kA LSI
      HNF981H
      Vermogensautomaat h3, 4P 1250 A 50 kA LSI
    • 2
      HEF981H - Vermogensautomaat h3, 4P 1250 A 70 kA LSI
      HEF981H
      Vermogensautomaat h3, 4P 1250 A 70 kA LSI
    • 3
      HNE971H - Vermogensautomaat h3, 4P 1000 A 50 kA LSI
      HNE971H
      Vermogensautomaat h3, 4P 1000 A 50 kA LSI
    • 4
      HEE801H - Hoofdautomaat h1000 4P 70kA 800A LSI
      HEE801H
      Hoofdautomaat h1000 4P 70kA 800A LSI
    • 5
      HEF990H - Hoofdautomaat h1600 3P 70kA 1600A LSI
      HEF990H
      Hoofdautomaat h1600 3P 70kA 1600A LSI

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België