Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar -
Onderspanningsspoel 6 producten beschikbaar -
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Motorbediening 2 producten beschikbaar -
Afschermkap 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom1000 A
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 230 V AC IEC60947-285 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-275 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-250 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 415 VAC IEC60947-250 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V AC IEC60947-245 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V AC IEC60947-29 kA
Architectuur
-
Aantal polen3
-
BedieningselementKnevel
-
ApparaattypeVaste inbouw
Capaciteit
-
Aantal modulen12
Afschakeling
-
Responstijd bij openen10 ms
Instellingen
-
Instelbereik magnetisch maximaal beveiliging2,5, 5, 8
-
Instelbereik magnetisch maximaal beveiliging5600 A, 7000 A, 8820 A, 10000 A, 10000 A, 10000 A, 10000 A
-
Instelbereik thermisch beveiliging0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
-
Instelbereik kortvertraagde kortsluiting0 - 0 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Installatie, montage
-
Nominaal aandraaimoment65 - 65 NM
-
Montage/aansluitpositieVooraan
Spanning
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
Functies
-
AfschakelaarLSI
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Afschakeltijd magnetische beveiliging100 - 200 ms
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN186 W
-
Vermogensverlies per pool bij In62 W
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli1000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
Uitrusting
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP4X
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
Aansluiting
-
Doorsnede soepele geleider2x 240 mm²
-
Doorsnede stijve geleider2x 240 mm²
-
Type connector/stekkerKlem
Bediening en signalisatie
-
Motorbediening geïntegreerdNee
Compatibiliteit
-
Geschikt voor DIN-railNee
Stroomvoorziening
-
Positie voedingBidirectioneel
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HNE970H
Vermogensautomaat h3, 3P 1000 A 50 kA LSI
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF262,43 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-06-23
PDF285,31 kB
Meer documentatie