The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Hoofd­au­to­maten en -scha­ke­laars
    • Hoofd­au­to­maten toebe­horen
    • HXE054H
    EAN-nummer
    3250613152253
    Verpakking
    1 Stuk
    • Hoofd­au­to­maten toebe­horen

    Min.spoel vertraagd h1000 220-240V AC HXE054H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Min.spoel vertraagd h1000 220-240V AC

    HXE054H

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Vermogen
    • Verbruik bij inko­mende stroom
      2,90 VA
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      2,90 W
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP4X
    Span­ning
    • Stuurs­pan­ning AC
      220 - 240 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      0 - 0 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale span­ning Ue
      220 - 240 V
    Func­ties
    • Vertraagd
      Ja
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HXE054H | Hager Belgium

      Afbeelding HXE054H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HXE054H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HXE054H

      Min.spoel vertraagd h1000 220-240V AC

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2013-04-24 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2013-04-24

      PDF
      1,48 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HWY950HSA - Terminal block A type 6/3 for AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC
      HWY950HSA
      Terminal block A type 6/3 for AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC
    • 2
      HWX033HSA - Undervoltage trip 200-250V AC/DC (UV)
      HWX033HSA
      Undervoltage trip 200-250V AC/DC (UV)
    • 3
      HWX020HSA - Shunt trip coil 24-30V AC/DC (SH)
      HWX020HSA
      Shunt trip coil 24-30V AC/DC (SH)
    • 4
      HWX021HSA - Shunt trip coil 48-60V AC/DC (SH)
      HWX021HSA
      Shunt trip coil 48-60V AC/DC (SH)
    • 5
      HYS131H - Achteraansluiting h3+, P160 3P 63-160 A
      HYS131H
      Achteraansluiting h3+, P160 3P 63-160 A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België