Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar -
Elektrische toebehoren voor laagspanningscomponenten 4 producten beschikbaar -
Afschermkap 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 4 producten beschikbaar -
Positieschakelaars 1 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom800 A
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 230 V AC IEC60947-270 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-270 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-270 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 415 VAC IEC60947-270 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V AC IEC60947-219,2 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V AC IEC60947-219,2 kA
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw t=1 s bij 800 VAC volgens IEC 60947-219,2 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 690 V AC IEC60947-230 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC60947-270 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-270 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC60947-270 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 380 V AC volgens IEC60947-270 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-270 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 415 V AC volgens IEC60947-270 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 690 V AC volgens IEC60947-230 kA
-
Nominale stroom 10°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 15°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 20°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 25°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 30°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 35°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 40°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 45°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 50 °C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 55°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 60°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 70°C volgens IEC60947800 A
-
Nominale stroom 65°C volgens IEC60947800 A
-
Aantal polen3
-
BedieningselementKnevel
-
ApparaattypeVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingZonder nulleider
-
Responstijd bij openen12 ms
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominaal aandraaimoment50-50 NM
-
Montage/aansluitpositieVooraan
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8 kV
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
AfschakelaarSentinel LSI
-
Totaal vermogensverlies onder IN23,6 W
-
Vermogensverlies per pool bij In4,6 W
-
Elektrische levensduur in aantal cycli4000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen20000
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-23
-
Type connector/stekkerKlem
-
VergrendelbaarJa
-
Materiaal kabelKoper, Aluminium
-
Hoogte330 mm
-
Breedte210 mm
-
Diepte198 mm
-
Motorbediening geïntegreerdNee
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Compatibel met aardlekelementNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Positie voedingBidirectioneel
-
Type connector/stekkerBoutverbinding
-
Langdurige overbelastingsbeveiliging (ltd): vertraging (tr)0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Kortstondige beveiliging (std): vertraging (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 600 ms
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HEQ800JR
Hoofdautomaten h3+ PW1600 LSI 3P3D 800A 70kA
PDF -
Installatiehandleiding
Installation manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF40,05 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
Handleiding
Technical catalogue
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF37,95 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB
User manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF11,76 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF265,25 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 16, 2024
PDF415,30 kB