Hoofdautomaat h1000 3P 70kA 800A LSI HEE800H
EAN-nummer
3250613349776
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar
-
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar
-
Hangslotvergrendeling voor schakelaar 1 producten beschikbaar
-
Onderspanningsspoel 6 producten beschikbaar
-
Hendel voor automaat 2 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 7 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom800 A
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2100 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-2100 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-270 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 415 VAC IEC60947-270 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V AC IEC60947-260 kA
-
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V AC IEC60947-29 kA
Architectuur
-
Aantal polen3
-
BedieningselementKnevel
-
ApparaattypeVaste inbouw
Capaciteit
-
Aantal modulen12
Afschakeling
-
Responstijd bij openen10 ms
Instellingen
-
Instelbereik kortvertraagde kortsluiting0 - 0 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Installatie, montage
-
Nominaal aandraaimoment65 - 65 NM
-
Montage/aansluitpositieVooraan
Spanning
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
Functies
-
AfschakelaarLSI
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Afschakeltijd magnetische beveiliging100 - 200 ms
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN153,60 W
-
Vermogensverlies per pool bij In51,20 W
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli1000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
Uitrusting
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP4X
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
Aansluiting
-
Doorsnede soepele geleider2x 240 mm²
-
Doorsnede stijve geleider2x 240 mm²
-
Type connector/stekkerKlem
Bediening en signalisatie
-
Motorbediening geïntegreerdNee
Compatibiliteit
-
Geschikt voor DIN-railNee
Stroomvoorziening
-
Positie voedingBidirectioneel
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-06-23
PDF311,82 kB
Meer documentatie