The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • GT/G­TA/GTH kabel­goten
    • GTA550901ALU
    EAN-nummer
    4012740032933
    Verpakking
    12 meter
    • GT/G­TA/GTH kabel­goten

    Kabelgoot GTA, 55x90mm, geanod. Aluminium GTA550901ALU

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Ook verkrijgbaar in

    Breedte
    134 mm
    134 mm
    167 mm
    167 mm
    54 mm
    54 mm
    90 mm
    90 mm

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kabelgoot GTA, 55x90mm, geanod. Aluminium

    GTA550901ALU

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    • Lastenboeken
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GTA55X9
    GTA55X9
    Kabelgootverbindingen voor GTA
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    GTA552ALU
    GTA552ALU
    Deksel 45mm voor GTA, geanod. aluminium
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (23)
    • Connector 8 producten beschikbaar
    • Schei­dings­schot 1 producten beschikbaar
    • Verdeler 1 producten beschikbaar
    • Blind­deksel 2 producten beschikbaar
    • Wipscha­ke­laar 1 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor stop­con­tac­ten­/­stek­kers met geaarde contacten 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Connector
    • Schei­dings­schot
    • Verdeler
    • Blind­deksel
    • Wipscha­ke­laar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor stop­con­tac­ten­/­stek­kers met geaarde contacten
    • Eind­plaat
    • Binnen­hoek
    • Buiten­hoek
    • Vlakke hoek
    • Afdek­pro­fiel
    • GKWAL6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWAM6

      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWAS6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWAT6

      Ecoline45 plug&play uitgangconnector 180° Wago Winsta 45x45 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGL6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGM6

      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 0° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGS6

      Ecoline45 plug&play ingangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GKWGT6

      Ecoline45 plug&play uitgangsconnector 180° Wieland 45x45 GST18 3-polig

      € 0,00  / *
    • GT55P

      Scheidingsschot kabelgoten GT/GTA/GTH

      € 0,00  / *
    • GKEV0202LAN

      Ecoline45 contactdoos 45x45 DIN-Rail 230V randaarde leeg, alulook

      € 0,00  / *
    • G45BLIND1LAN

      Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x22, 5, alulook

      € 0,00  / *
    • G45BLIND2LAN

      Ecoline45 blindplaat montageraam, 45x45, alulook

      € 0,00  / *
    • G00A02LAN

      Ecoline45 ON/OFF schakelaar 45x45, alulook

      € 0,00  / *
    • GKWHO

      Ecoline45 trekontlasting

      € 0,00  / *
    • GKWHP

      Ecoline45 eindstuk

      € 0,00  / *
    • GKWHQ

      Ecoline45 mechanisch verbindingsstuk

      € 0,00  / *
    • GKWHR

      Ecoline45 elektrisch verbindingsstuk

      € 0,00  / *
    • GT550906ALU

      Eindstuk voor GTA, 55x90mm, aluminium

      € 0,00  / *
    • GT550904ALU

      Binnenhoek voor GTA, 55x90mm, aluminium

      € 0,00  / *
    • GT550903ALU

      Buitenhoek voor GTA, 55x90mm, aluminium

      € 0,00  / *
    • GT550905ALU

      Vlakke hoek voor GTA, 55x90mm, aluminium

      € 0,00  / *
    • GT550907ALU

      Sokkel- en dekselafwerking voor GTA, 55x90mm, aluminium

      € 0,00  / *
    • GTCLIPALU

      Dekselverbinding voor GTA

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      57 mm
    • Breedte
      90 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Binnen­door­snede
      3740-3740 mm²
    Deksel, deur
    • Aantal deksels
      1
    • breedte deur 1
      45 mm
    • Deur 2
      0
    • breedte deur 3
      0
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met appa­ra­ten)
      15
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      10
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Compa­tibel formaat voor appa­raat­in­stal­latie
      Direct 45 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Bodem­perfo­ratie
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Geano­di­seerd
    • Kleur
      Alumi­nium
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK08
    • Bescher­mings­graad IP
      IP4X
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 -+90 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Voor­ge­mon­teerd met koppe­lingen
    Uitrus­ting
    • Met kabel­hou­ders
      Nee
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      0
    • Aantal schei­dings­wanden
      1
    • Met bescherm­folie
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking system GTA55 in Aluminium (English)
    PDF
    433,37 kB
    REACH declaration GTA550901ALU
    PDF
    RoHS report GTA550901ALU
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GTA550901ALU | Hager Belgium

      Afbeelding GTA550901ALU

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GTA550901ALU | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GTA550901ALU

      Kabelgoot GTA, 55x90mm, geanod. Aluminium

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-24

      PDF
      295,06 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GTA55X9 - Kabelgootverbindingen voor GTA
      GTA55X9
      Kabelgootverbindingen voor GTA
    • 2
      GT55X9 - Kabelgootverbinding voor GT/GTH
      GT55X9
      Kabelgootverbinding voor GT/GTH
    • 3
      GT55P - Scheidingsschot kabelgoten GT/GTA/GTH
      GT55P
      Scheidingsschot kabelgoten GT/GTA/GTH
    • 4
      GT5505509011 - Kabelgoot GT, 55x55mm, zwart RAL9011, PVC
      GT5505509011
      Kabelgoot GT, 55x55mm, zwart RAL9011, PVC
    • 5
      GT5505509016 - Kabelgoot GT, 55x55mm, wit RAL9016, PVC
      GT5505509016
      Kabelgoot GT, 55x55mm, wit RAL9016, PVC

    Lastenboeken

    Kabelgoot GTA, 55x90mm, geanod. Aluminium

    Beschrijving van de kabelgoot:
    Kabelgoten in natuurlijk geanodiseerd aluminium, met afmetingen 55 x 90 mm, uitgevoerd met één compartiment en voorzien van een clipsbaar deksel dat vlak op de sokkel aansluit.
    Ze hebben een rechthoekige en symmetrische vorm.
    Ze zijn van type GTA, merk Hager of gelijkwaardig.
    Lakken in standaard RAL kleuren is mogelijk.
    Schakelmateriaal van het formaat 45 mm wordt bevestigd door het rechtstreeks in de sokkel te clipsen.
    Het compartiment kan door middel van een extra scheidingswand in twee worden verdeeld, zodat sterk- en zwakstroom van elkaar gescheiden kunnen worden.
    Alle richtingsveranderingen worden uitgevoerd met vormstukken van dezelfde fabrikant.

    Eigenschappen van de kabelgoten:
    - De kabelgoten zijn voorzien van een folie en bieden een optimale bescherming tijdens de werken.
    - Ze zijn gecertificeerd volgens EN 50085 1 en EN 50085 2 1 (NF).
    - De profielen en deksels zijn onbrandbaar: klasse M0.
    - De vormstukken zijn vervaardigd uit PC/ABS, brandreactieklasse M1.
    - Slagvastheid: gelijkwaardig aan IK08 voor het volledige systeem en IK09 voor de basis met deksel.
    Plaatsing:
    De koppelstukken worden eveneens gebruikt om een perfecte uitlijning van de profielen te garanderen en is de montage door één persoon mogelijk.
    Toebehoren:
    De hoeken hebben een variabele geometrie: de binnenhoeken van 82° tot 140°, de buitenhoeken van: 70° tot 140°.
    Een eindstuk, frontaal of verticaal op de sokkel te monteren, alsook de hoeken en T stukken, bedekken zowel de basis als de deksel.
    Het eindstuk, vervaardigd uit PC/ABS en in aluminiumkleur gelakt, kan horizontaal of verticaal op de sokkel worden gemonteerd. Het kan vóór of na montage van het deksel worden geplaatst en zorgt voor een perfecte afwerking.
    Het volledige systeem, bestaande uit profielen en eindstukken, garandeert beschermingsgraad IP40.
    Een dekselafdichting verbergt eventuele openingen tussen twee deksels of tussen het schakelmateriaal en de deksel.
    De sokkelafdichting maskeert eventuele openingen tussen twee sokkels.
    De metalen koppelstukken en het aluminium deksel zorgen ervoor dat het geheel automatisch geaard is.

    Hoogte: 57 mm
    Breedte: 90 mm
    Lengte: 2000 mm
    Aantal deksels: 1
    breedte deur 1: 45 mm
    Deur 2: 0 mm
    breedte deur 3: 0 mm
    Binnendoorsnede: 3740-3740 mm²
    Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten): 15
    Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten): 10
    Compatibel formaat voor apparaatinstallatie: Direct 45 mm
    Bodemperforatie: Ja
    Materiaal: Aluminium
    Oppervlaktebehandeling: Geanodiseerd
    Halogeenvrij: Ja
    Kleur: Aluminium
    Slagvastheid IK: IK08
    Beschermingsgraad IP: IP4X
    Kabelgootverbinding: Voorgemonteerd met koppelingen
    Met kabelhouders: Nee
    Aantal kabelhouders per meter: 0
    Aantal scheidingswanden: 1

    Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Gekopieerd !

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België