The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • GT/G­TA/GTH kabel­goten
    • GTA552ALU
    EAN-nummer
    3250610105153
    Verpakking
    32 meter
    • GT/G­TA/GTH kabel­goten

    Deksel 45mm voor GTA, geanod. aluminium GTA552ALU

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Deksel 45mm voor GTA, geanod. aluminium

    GTA552ALU

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      45 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Geano­di­seerd
    • Kleur
      Alumi­nium
    Uitrus­ting
    • Met bescherm­folie
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      +5 - +60 °C
    • Gere­la­teerde Series
      GTA 55x55, GTA 55x90, GTA 55x130, GTA 55x160

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking system GTA55 in Aluminium (English)
    PDF
    433,37 kB
    REACH declaration GTA552ALU
    PDF
    RoHS report GTA552ALU
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GTA552ALU | Hager Belgium

      Afbeelding GTA552ALU

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GTA552ALU | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GTA552ALU

      Deksel 45mm voor GTA, geanod. aluminium

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      329,39 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-24

      PDF
      295,06 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GT55X9 - Kabelgootverbinding voor GT/GTH
      GT55X9
      Kabelgootverbinding voor GT/GTH
    • 2
      GT55P - Scheidingsschot kabelgoten GT/GTA/GTH
      GT55P
      Scheidingsschot kabelgoten GT/GTA/GTH
    • 3
      GTA55X9 - Kabelgootverbindingen voor GTA
      GTA55X9
      Kabelgootverbindingen voor GTA
    • 4
      GT5505509011 - Kabelgoot GT, 55x55mm, zwart RAL9011, PVC
      GT5505509011
      Kabelgoot GT, 55x55mm, zwart RAL9011, PVC
    • 5
      GT5505509016 - Kabelgoot GT, 55x55mm, wit RAL9016, PVC
      GT5505509016
      Kabelgoot GT, 55x55mm, wit RAL9016, PVC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België