Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Kabelclip/-klem voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 5 producten beschikbaar -
Aansluitdoos voor kabelgoot 2 producten beschikbaar -
Buitenhoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Binnenhoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Vlakke hoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Hoogte16 mm
-
Breedte30 mm
-
Lengte2100 mm
-
Dekselbreedte16 mm
-
Binnendoorsnede420 - 420 mm²
-
Type deurVoorgemonteerd
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)3
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
RAL-kleur9016
-
KleurVerkeerswit
-
TransparantNee
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 65 °C
-
KabelgootverbindingZonder koppeling
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden0
-
Met kabelhoudersJa
-
Aantal kabelhouders per meter2
-
Met beschermfolieNee
-
BodemperforatieNee
-
Met antibacteriële behandelingNee
-
Leverbaar op rolNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad ATA163009016
LFK, bodemprofiel + deksel 16x30 mm, verkeerswit
PDF -
Bestelbon
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelbon nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF335,44 kB