The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • Lijsten ateha
    • ATA711599016
    EAN-nummer
    4012740017305
    Verpakking
    1 Stuk
    • Lijsten ateha

    LFK, aftakdoos voor goot 115x115 mm, verkeerswit ATA711599016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    LFK, aftakdoos voor goot 115x115 mm, verkeerswit

    ATA711599016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      60 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      PC-ABS
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    • Slag­vastheid IK
      IK07

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA711599016
    PDF
    RoHS report ATA711599016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ATA711599016 | Hager Belgium

      Afbeelding ATA711599016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ATA711599016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ATA711599016

      LFK, aftakdoos voor goot 115x115 mm, verkeerswit

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ATA99030 - LFK, kabelklemmen breedte 30 mm, set van 50 stuks
      ATA99030
      LFK, kabelklemmen breedte 30 mm, set van 50 stuks
    • 2
      ATA122078014 - Sokkel- en dekselverbinding voor ATA12200/12201
      ATA122078014
      Sokkel- en dekselverbinding voor ATA12200/12201
    • 3
      ATA125079016 - LFK, koppelstuk voor goot 12x50 mm, verkeerswit
      ATA125079016
      LFK, koppelstuk voor goot 12x50 mm, verkeerswit
    • 4
      ATA205079016 - LFK, koppelstuk voor goot 20x50 mm, verkeerswit
      ATA205079016
      LFK, koppelstuk voor goot 20x50 mm, verkeerswit
    • 5
      ATA205019016 - LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 20x50 mm, verkeerswit
      ATA205019016
      LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 20x50 mm, verkeerswit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België