The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
  • Lijsten ateha
  • ATA99030
  • Kabel­goten

LFK, kabelklemmen breedte 30 mm, set van 50 stuks ATA99030

EAN-nummer
4012740865579
Verpakking
1 set
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

LFK, kabelklemmen breedte 30 mm, set van 50 stuks

ATA99030

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 6 producten beschikbaar

Referenced by

  • ATA163008014

    Atéha lijst 16*30 mm l. 2, 10 m

     0,00 €  / *
  • ATA123009016

    LFK, bodemprofiel + deksel 12x30 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *
  • ATA123019016

    LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 12x30 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *
  • ATA163009016

    LFK, bodemprofiel + deksel 16x30 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *
  • ATA163019016

    LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 16x30 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *
  • ATA123008014

    Atéha lijst 12*30 mm l. 2, 10 m

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    30 mm
  • Breedte
    29 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Blauw
Uitrus­ting
  • Met poten­ti­aal­ver­ef­fe­ning
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    ATA 12x30, ATA 16x30

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration ATA99030
PDF
Hager RoHS report ATA99030
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding ATA99030 | Hager Belgium

    Afbeelding ATA99030

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ATA99030 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad ATA99030

    LFK, kabelklemmen breedte 30 mm, set van 50 stuks

    PDF
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ATA99075 - LFK, kabelklemmen breedte 75 mm, set van 20 stuks
    ATA99075
    LFK, kabelklemmen breedte 75 mm, set van 20 stuks
  • 2
    ATA123079016 - LFK, koppelstuk voor goot 12x30 mm, verkeerswit
    ATA123079016
    LFK, koppelstuk voor goot 12x30 mm, verkeerswit
  • 3
    ATA205079016 - LFK, koppelstuk voor goot 20x50 mm, verkeerswit
    ATA205079016
    LFK, koppelstuk voor goot 20x50 mm, verkeerswit
  • 4
    ATA205019016 - LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 20x50 mm, verkeerswit
    ATA205019016
    LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 20x50 mm, verkeerswit
  • 5
    ATA123009016 - LFK, bodemprofiel + deksel 12x30 mm, verkeerswit
    ATA123009016
    LFK, bodemprofiel + deksel 12x30 mm, verkeerswit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België