Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Kabelclip/-klem voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Buitenhoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
T-stuk voor kabelgoot 1 producten beschikbaar -
Eindstukken 1 producten beschikbaar -
Voegafdekking voor installatiekanaal 1 producten beschikbaar -
Binnenhoek voor kabelgoot 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte16 mm
-
Breedte32 mm
-
Lengte2100 mm
-
Binnendoorsnede420 - 420 mm²
Deksel, deur
-
Type deurVoorgemonteerd
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)3
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
RAL-kleur8014
-
KleurBruin
-
TransparantNee
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP40
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 65 °C
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingZonder koppeling
Uitrusting
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal scheidingswanden0
-
Met kabelhoudersJa
-
Aantal kabelhouders per meter2
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
Met antibacteriële behandelingNee
Leveringsomvang
-
Leverbaar op rolNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad ATA163008014
Atéha lijst 16*30 mm l. 2,10 m
PDF -
Bestelbon
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelbon nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF335,44 kB
Meer documentatie