The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • Appa­ra­tuur­hou­ders ateha
    • ATA123198014
    EAN-nummer
    4012740864718
    Verpakking
    1 Stuk
    • Appa­ra­tuur­hou­ders ateha

    opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/16x30 bruin ATA123198014

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/16x30 bruin

    ATA123198014

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Bruin
    • RAL-­code
      8014
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      PC-ABS
    • Bevat gere­cy­cled mate­riaal (% van totaal plastic gewicht)
      0
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Aantal eenheden
      1
    • Hoogte
      101 mm
    • Breedte
      80 mm
    • Diepte
      30 mm
    • Inbouw­diepte
      0
    Uitrus­ting
    • Met kabe­l­in­voer
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Verti­caal, Hori­zon­taal
    • Gemon­teerd op
      Kabel­goten
    Toebe­horen
    • Met afdekraam
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Compa­tibel formaat voor appa­raat­in­stal­latie
      Otéo (TM)
    • Gere­la­teerde Systeem
      LFW - kunststof
    • Gere­la­teerde Series
      ATA 12x20, ATA 12x30, ATA 16x30

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA123198014
    PDF
    RoHS report ATA123198014
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ATA123198014 | Hager Belgium

      Afbeelding ATA123198014

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ATA123198014 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ATA123198014

      opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/16x30 bruin

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ATA122199016 - ASL-L steun voor ATA12200/12201
      ATA122199016
      ASL-L steun voor ATA12200/12201
    • 2
      ATA125919016 - Enkele steun app. Atéha voor lijsten 12*50 mm
      ATA125919016
      Enkele steun app. Atéha voor lijsten 12*50 mm
    • 3
      ATA205919016 - Enkele steun app. Atéha voor lijsten 20*50 mm
      ATA205919016
      Enkele steun app. Atéha voor lijsten 20*50 mm
    • 4
      ATA125199016 - ASL-L steun voor Atéha 12*50 mm en 20*50 mm
      ATA125199016
      ASL-L steun voor Atéha 12*50 mm en 20*50 mm
    • 5
      ATA125929016 - Dubbele steun app. Atéha  voor lijsten 12*50 mm
      ATA125929016
      Dubbele steun app. Atéha voor lijsten 12*50 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België