The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
  • Appa­ra­tuur­hou­ders ateha
  • ATA123199016
  • Kabel­goten

ASL-L steun voor Atéha 12*30 mm en 16*30 mm ATA123199016

EAN-nummer
4012740016841
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

ASL-L steun voor Atéha 12*30 mm en 16*30 mm

ATA123199016

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 6 producten beschikbaar

Referenced by

  • ATA122009016

    LFK, bodemprofiel + deksel 12x20 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *
  • ATA122019016

    LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 12x20 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *
  • ATA123009016

    LFK, bodemprofiel + deksel 12x30 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *
  • ATA123019016

    LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 12x30 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *
  • ATA163009016

    LFK, bodemprofiel + deksel 16x30 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *
  • ATA163019016

    LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 16x30 mm, verkeerswit

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Mate­riaal
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    PC-ABS
  • Bevat gere­cy­cled mate­riaal (% van totaal plastic gewicht)
    0
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Aantal eenheden
    1
  • Hoogte
    101 mm
  • Breedte
    80 mm
  • Diepte
    30 mm
  • Inbouw­diepte
    0
Uitrus­ting
  • Met kabe­l­in­voer
    Nee
Instal­la­tie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Verti­caal, Hori­zon­taal
  • Gemon­teerd op
    Kabel­goten
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Ja
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
  • Slag­vastheid IK
    IK07
  • Gere­la­teerde Systeem
    LFW - kunststof
  • Gere­la­teerde Series
    ATA 12x20, ATA 12x30, ATA 16x30

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration ATA123199016
PDF
Hager RoHS report ATA123199016
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding ATA123199016 | Hager Belgium

    Afbeelding ATA123199016

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ATA123199016 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad ATA123199016

    ASL-L steun voor Atéha 12*30 mm en 16*30 mm

    PDF
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ATA205919016 - Enkele steun app. Atéha voor lijsten 20*50 mm
    ATA205919016
    Enkele steun app. Atéha voor lijsten 20*50 mm
  • 2
    ATA123929016 - Dubbele steun app. Atéha voor lijsten 12*20 mm en 12*30 mm
    ATA123929016
    Dubbele steun app. Atéha voor lijsten 12*20 mm en 12*30 mm
  • 3
    ATA125929016 - Dubbele steun app. Atéha  voor lijsten 12*50 mm
    ATA125929016
    Dubbele steun app. Atéha voor lijsten 12*50 mm
  • 4
    ATA163919016 - Enkele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm
    ATA163919016
    Enkele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm
  • 5
    ATA123499016 - Dubbele apparatuurhouder voor ASL-L, lijst 12x30/16x30 mm, RAL 9016
    ATA123499016
    Dubbele apparatuurhouder voor ASL-L, lijst 12x30/16x30 mm, RAL 9016

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België