The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • Lijsten ateha
    • ATA163038014
    EAN-nummer
    4012740865081
    Verpakking
    1 Stuk
    • Lijsten ateha

    Variabele buitenhoek voor ATA16300/16301 ATA163038014

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Variabele buitenhoek voor ATA16300/16301

    ATA163038014

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      16 mm
    • Breedte
      30 mm
    Toebe­horen
    • Toebe­horen
      Deksel­on­der­deel
    Instel­lingen
    • Hoek­be­reik
      83 - 140
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Bruin
    • RAL-­kleur
      8014
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 60 °C
    Uitrus­ting
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    • Gere­la­teerde Series
      ATA 16x30

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA163038014
    PDF
    RoHS report ATA163038014
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ATA163038014 | Hager Belgium

      Afbeelding ATA163038014

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ATA163038014 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ATA163038014

      Variabele buitenhoek voor ATA16300/16301

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ATA125019016 - LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 12x50 mm, verkeerswit
      ATA125019016
      LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 12x50 mm, verkeerswit
    • 2
      ATA163009016 - Lijst ateha 16x30mm 1 compartiment, wit
      ATA163009016
      LFK, bodemprofiel + deksel 16x30 mm, verkeerswit
    • 3
      ATA122068014 - Eindstuk voor ATA12200/12201
      ATA122068014
      Eindstuk voor ATA12200/12201
    • 4
      ATA205008014 - Atéha lijst 20*50 mm l. 2 m
      ATA205008014
      Atéha lijst 20*50 mm l. 2 m
    • 5
      ATA123019016 - LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 12x30 mm, verkeerswit
      ATA123019016
      LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingsschot 12x30 mm, verkeerswit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België