The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • KNX-­ge­bouw­au­to­ma­ti­se­ring
    • Sensoren
    • Touch­sen­soren R.1/R.3
    • 75643050
    EAN-nummer
    4011334383758
    Verpakking
    1 Stuk
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Touch­sen­soren R.1/R.3

    KNX-touch met therm. 3-v, berker R.3 glas, polarwit 75643050

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX-touch met therm. 3-v, berker R.3 glas, polarwit

    75643050

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    TXA114
    TXA114
    Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
    • WDN9031

      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Func­ties
    • Met kamer­ther­mo­staat
      Ja
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      23 mA
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      12,90 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      16 mm
    • Hoogte
      152 mm
    • Breedte
      81 mm
    • Diepte
      23 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal bedie­nings­punten
      8
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Mate­riaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      9010
    • Mate­riaal
      Glas
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    Scherm
    • Met display
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Teksten
    • Functie
      Voor scha­kel-, impuls-, dim-, jaloe­zie- en tempe­ra­tuur­re­gel­func­ties, Met ventiel­be­scher­mings­functie
    • Monta­ge­wijze
      Voor verti­cale montage
    • Modus
      Rege­laar­bedrijfs­modi: comfort-, stand­by-, nacht- en vorst-/warm­te­be­scher­mings­modus
    • Tempe­ra­tuur
      Extra aanslui­ting voor externe tempe­ra­tuur­sensor, Tempe­ra­tuur­me­ting via interne tempe­ra­tuur­sensor of extern commu­ni­ca­tie-­ob­ject
    • Span­ning
      Gebruik aan de onbe­grensde uitgang van de KNX voeding moge­lijk (stroom­op­name in acht nemen), Sepa­rate stroom­voor­zie­ning vereist
    Leve­rings­om­vang
    • Inclu­sief buskop­pe­laar
      Ja
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­meen KNX-­te­le­gram, Tempe­ra­tuur­me­ting, Ther­mo­staat
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 75643050
    PDF
    RoHS report 75643050
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 75643050 | Hager Belgium

      Afbeelding 75643050

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 75643050 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 75643050

      KNX-touch met therm. 3-v, berker R.3 glas, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09) | Hager Belgium

      Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)

      Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      522,16 kB
      Afbeelding Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (FR, 2013-09) | Hager Belgium

      Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (FR, 2013-09)

      Installatiehandleiding fr-FR 2020-01-01

      PDF
      526,71 kB
      Afbeelding Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (NL, 2013-09) | Hager Belgium

      Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (NL, 2013-09)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      524,12 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Belgium

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      7,41 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Belgium

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      7,57 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Belgium

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      6,34 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Belgium

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      KNX-productdatabase International 2023-08-25

      VD4
      6,16 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01) | Hager Belgium

      Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,19 MB
      Afbeelding Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01) | Hager Belgium

      Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,64 MB
    • SupportDataActNotice

      Afbeelding Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Belgium

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

      PDF
      278,28 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Belgium

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

      PDF
      281,74 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      75142865 - KNX-touch 2-v, berker R.1 glas, zwart
      75142865
      KNX-touch 2-v, berker R.1 glas, zwart
    • 2
      75642065 - KNX-touch met therm. 2-v, berker R.1 glas, zwart
      75642065
      KNX-touch met therm. 2-v, berker R.1 glas, zwart
    • 3
      75642060 - KNX-touch met therm. 2-v, berker R.1 glas, polarwit
      75642060
      KNX-touch met therm. 2-v, berker R.1 glas, polarwit
    • 4
      75143865 - KNX-touch 3-v, berker R.1 glas, zwart
      75143865
      KNX-touch 3-v, berker R.1 glas, zwart
    • 5
      75144850 - KNX-touch 4-v, berker R.3 glas, polarwit
      75144850
      KNX-touch 4-v, berker R.3 glas, polarwit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België