Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor kamerthermostaat/klokthermostaat 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Met kamerthermostaatJa
-
Stroomverbruik12,50 mA
-
Inbouwdiepte12,90 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen16 mm
-
Hoogte152 mm
-
Breedte81 mm
-
Diepte23 mm
-
Aantal bedieningspunten8
-
Met led-indicatieJa
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
MateriaalGlas
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Met displayNee
-
Heeft tekstveldNee
-
FunctieVoor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties, Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken
-
MontagewijzeVoor verticale montage
-
TemperatuurExtra aansluiting voor externe temperatuursensor, Geïntegreerde temperatuursensor voor gebruik als regelaaruitbreidingseenheid, Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object
-
Inclusief buskoppelaarJa
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Algemeen KNX-telegram
-
Data formatenKNX (TP)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75144855
KNX-touch 4-v, berker R.3 glas, zwart
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)
Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (FR, 2013-09)
Installatiehandleiding fr-FR 2020-01-01
PDF381,70 kB
Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (NL, 2013-09)
Nederlandstalige versie
PDF379,55 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX-productdatabase de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX-productdatabase de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBKNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX-productdatabase en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 751418xx-751428xx-751438xx-751448xx - Touch/glass sensor comfort (EN, 2012-11)
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2012-11-13
PDF981,01 kB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-08-24
PDF291,73 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-08-24
PDF299,80 kB