The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 3966
    EAN-nummer
    4011334025160
    Verpakking
    10 Stukken

    Trekschak. uit/wissel 3966

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Trekschak. uit/wissel

    3966

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Bekijk alle (9)
    Previous
    Previous
    11462089
    11462089
    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker R.1/R.3/R.8, polarwit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    11462045
    11462045
    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker R.1/R.3/R.8, zwart
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    11468989
    11468989
    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    11461909
    11461909
    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    11461606
    11461606
    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, antraciet
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    11461404
    11461404
    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, alulook
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Toebehoren

    • Reser­ve­on­der­delen 1 producten beschikbaar

    Toebehoren verplicht

    • 11462089

      Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 0,00  / *
    • 11462045

      Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker R.1/R.3/R.8, zwart

      € 0,00  / *
    • 11468989

      Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

      € 0,00  / *
    • 11461909

      Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

      € 0,00  / *
    • 11461606

      Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, antraciet

      € 0,00  / *
    • 11461404

      Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, alulook

      € 0,00  / *
    • 11468982

      Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker S.1/B.3/B.7, wit glz.

      € 0,00  / *
    • 11466089

      Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit

      € 0,00  / *
    • 11466086

      Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

      € 0,00  / *

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Reser­ve­on­der­delen
    • WDA3481

      Verlengingsklauw

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Scha­kelstroom
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Nomi­nale stroom
      10 A
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Mate­riaal
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    • Mate­riaal
      Metaal, Kunststof
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­mon­tage
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      31 mm
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      35 mm
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Met spreid­klemmen, Voor wand- en plafond­mon­tage
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen
    • Verlich­ting
      Voor verlich­tings- en contro­le­cir­cuit
    • Scha­kel­modus
      Uit/om­scha­kelen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 3966
    PDF
    RoHS report 3966
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 3966 | Hager Belgium

      Afbeelding 3966

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 3966 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 3966

      Trekschak. uit/wissel

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Technische informatie en toepassing van schakelaars | Hager Belgium

      Technische informatie en toepassing van schakelaars

      Technische informatie en toepassingen

      PDF
      1,16 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      dc24-1015

      PDF
      334,72 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België