The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker R.1
    • Lichtstu­ring - Berker R.1
    • 11462045
    EAN-nummer
    4011334366522
    Verpakking
    10 Stukken
    • Lichtstu­ring - Berker R.1
    • Lichtstu­ring - Berker R.3
    • Toon meer

    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker R.1/R.3/R.8, zwart 11462045

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker R.1/R.3/R.8, zwart

    11462045

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Bedie­nings­ele­ment
      Trek­koord
    Mate­riaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      9005
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      58,10 mm
    • Breedte
      58,10 mm
    • Diepte
      25,70 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    Uitrus­ting
    • Contro­le­venster/­licht uitgang
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Centraal­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      Serie berker R.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11462045
    PDF
    RoHS report 11462045
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding 11462045 | Hager Belgium

      Afbeelding 11462045

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 11462045 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad 11462045

      Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker R.1/R.3/R.8, zwart

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Belgium

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      374,33 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WDE503808 - Serie-impulsdrukker 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
      WDE503808
      Serie-impulsdrukker 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
    • 2
      167602 - Glimlampelement 12 V, 65 mA, met N-klem (IP44)
      167602
      Glimlampelement 12 V, 65 mA, met N-klem (IP44)
    • 3
      167603 - Glimlampelement 48 V,25 mA, met N-klem (IP44)
      167603
      Glimlampelement 48 V, 25 mA, met N-klem (IP44)
    • 4
      WDE303808 - Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang
      WDE303808
      Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang
    • 5
      167504 - Glimlampelement 230 V~, 0,4 mA, met N-klem (IP44)
      167504
      Glimlampelement 230 V~, 0, 4 mA, met N-klem (IP44)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België