- Berker S.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker S.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker B.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.3 - Comando tende e tapparelle
- Berker B.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.7 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.3 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.7 - Comando tende e tapparelle
- Berker K.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker K.5 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.5 - Comando tende e tapparelle
- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- Berker R.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker R.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.3 - Comandi tende e tapparelle
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- Berker R.8 - Comandi tende e tapparelle
- Vedi altro
Puls. doppio di gruppo, 4 contatti NA, morsetto d'ingresso comune comando luci WDE503404
Prezzo
47,47 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (12)Accessori associati
-
Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti 12 accessori disponibili -
Isolatore relè persiane 2 accessori disponibili -
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 557 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente di contatto momentanea10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
-
Numero di poli1
Materiali
-
ColoreGrigio
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità41,60 mm
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Controlli e indicatori
-
Spia luminosaSenza
-
Numero di tasti2
-
Tipo di pulsantePulsante di gruppo
-
Con contatto di feedbackNo
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Con montaggio ad artiglioSÌ
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaSenza portalampada
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK07
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Related SystemsA.1, A.8, C.1, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE503404
Puls. doppio di gruppo, 4 contatti NA, morsetto d'ingresso comune comando luci
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Più documentazione