The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio ad incasso IP44
    • 160002
    EAN
    4011334219286
    Marca
    Berker
    Confezione
    10 Pezzi
    • Berker S.1 - Controllo dell'il­luminazione
    • Montaggio ad incasso IP44
    • Berker B.7 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker Q.1 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker Q.3 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker Q.7 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker K.1 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker K.5 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker R.1 - Controllo illuminazione
    • Berker R.3 - Controllo dell'il­luminazione
    • Berker R.8 - Controllo illuminazione
    • Vedi altro

    Gruppo fluorescente per interruttore/pulsante grigio 160002

    Prezzo
    14,80 €
    / pezzo *
    14,80 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    WDE160020

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Gruppo fluorescente per interruttore/pulsante grigio

    160002

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      0
    Serie
    • Altezza
      11,70 mm
    • Larghezza
      28,10 mm
    • Profon­dità
      18,50 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    Illuminazione
    • Tipo di lampada
      Lampada fluorescente

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 160002
    PDF
    RoHS report 160002
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 160002 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 160002

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 160002 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 160002

      Gruppo fluorescente per interruttore/pulsante grigio

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of conformity | Hager Italia

      Declaration of conformity

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      85121200 - Inserto relè piattaforma elettronica
      85121200
      Inserto relè piattaforma elettronica
      Prezzo
      138,67 €
      / pezzo *
      138,67 €
      / pezzo *
    • 2
      85121100 - Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
      85121100
      Inserto di commutazione singolo piattaforma elettronica
      Prezzo
      133,98 €
      / pezzo *
      133,98 €
      / pezzo *
    • 3
      WDE503203 - Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 10 A - 250 V
      WDE503203
      Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 10 A - 250 V
      Prezzo
      46,01 €
      / pezzo *
      46,01 €
      / pezzo *
    • 4
      WDE303303 - Interruttore tripolare 16 AX, 400V
      WDE303303
      Interruttore tripolare 16 AX, 400V
      Prezzo
      59,50 €
      / pezzo *
      59,50 €
      / pezzo *
    • 5
      1675 - Gruppo fluorescente con morsetto N grigio
      1675
      Gruppo fluorescente con morsetto N grigio
      Prezzo
      8,90 €
      / pezzo *
      8,90 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti