Interruttore serie off/change-over 16 AX per montaggio a parete cava WDE30355016
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (47)Accessori associati
-
Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti 10 accessori disponibili -
Ricambi per interruttori per uso residenziale 2 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione16 AX (200W LED (SBL))
-
Corrente nominale16 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7035
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Con montaggio ad artiglioNo
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti2
Serie
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK07
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
Connessione
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
Testo
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Tipo di connessioneCon morsetto a molla
-
IlluminazionePer illuminazione e commutazione di controllo
-
Tipo di commutazioneSerie
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE30355016
Interruttore serie off/change-over 16 AX per montaggio a parete cava
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-11
PDF300,73 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Più documentazione