Calotta, alta, per spia luminosa E14 rosso, trasparente WDA4628R
Prezzo
7,09 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WDF6655
Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V
22,17 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreRosso
-
finitura superficialeLucido
-
TrattamentoNon trattato
Connettività
-
Calotta per unità di segnaleCalotta ad illuminazione alta
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Serie
-
Profondità51 mm
-
Diametro46,40 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA4628R
Calotta, alta, per spia luminosa E14 rosso, trasparente
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Più documentazione