The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Berker - Serie civili design
  • Berker S.1
  • Berker S.1 - Controllo dell'il­luminazione
  • 1680
  • Berker - Serie civili design
  • Berker - Serie civili funzioni

Gruppo LED con morsetto N per interruttore doppio nero 1680

EAN
4011334304371
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
16,05 €
/ pezzo *
16,05 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Gruppo LED con morsetto N per interruttore doppio nero

1680

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Comando per impianti 2 accessori disponibili

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Comando per impianti
  • 303550

    Interruttore doppio per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V

    24,52 €  / pezzo*
  • 3035

    Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V

    19,96 €  / pezzo*

Prodotto principale alternativo

  • 303516

    Interruttore doppio 16 AX - 250 V

    35,33 €  / pezzo*
  • 303550

    Interruttore doppio per montaggio in parete con intercapedine 10 AX - 250 V

    24,52 €  / pezzo*
  • 3035

    Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V

    19,96 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione nominale
    230 - 230 V
Corrente
  • Corrente nominale
    0
Serie
  • Altezza
    40 mm
  • Larghezza
    35 mm
  • Profon­dità
    35 mm
Materiali
  • Colore
    Nero
Illuminazione
  • Tipo di lampada
    LED

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 1680
PDF
Hager RoHS report 1680
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 1680 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 1680

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 1680 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 1680

    Gruppo LED con morsetto N per interruttore doppio nero

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE 2022-10-24 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, de-DE 2022-10-24

    PDF
    716,21 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-10-29

    PDF
    152,28 kB
    Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1015

    PDF
    334,72 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    16238982 - Bilanciere doppio Berker S.1 bianco lucido
    16238982
    Bilanciere doppio Berker S.1 bianco lucido
    Prezzo
    11,98 €
    / pezzo *
    11,98 €
    / pezzo *
  • 2
    16288989 - Bilanciere con lente ed etichetta Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
    16288989
    Bilanciere con lente ed etichetta Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
    Prezzo
    14,84 €
    / pezzo *
    14,84 €
    / pezzo *
  • 3
    16281909 - Bilanciere con lente ed etichetta Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    16281909
    Bilanciere con lente ed etichetta Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    Prezzo
    14,84 €
    / pezzo *
    14,84 €
    / pezzo *
  • 4
    16281606 - Bilanciere con lente ed etichetta Berker B.3/B.7 antracite opaco
    16281606
    Bilanciere con lente ed etichetta Berker B.3/B.7 antracite opaco
    Prezzo
    15,94 €
    / pezzo *
    15,94 €
    / pezzo *
  • 5
    16281404 - Bilanciere con lente ed etichetta Berker B.7 alu opaco, verniciato
    16281404
    Bilanciere con lente ed etichetta Berker B.7 alu opaco, verniciato
    Prezzo
    21,06 €
    / pezzo *
    21,06 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti