- Berker S.1 - Controllo dell'illuminazione
- Montaggio ad incasso IP44
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- A.1 - Interruttori e pulsanti
- A.8 - Interruttori e pulsanti
- C.1 - Interruttori e pulsanti
- C.8 - Interruttori e pulsanti
- Vedi altro
Interruttore doppio off/change-over 16 AX per montaggio a parete cava WDE30355016
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (70)Accessori associati
-
Inserto luminoso per gamma serie civili 10 accessori disponibili -
Cornice 819 accessori disponibili -
Cassetta portafrutti 42 accessori disponibili -
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 852 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Corrente di commutazione16 AX (200W LED (SBL))
-
Corrente nominale IN16 A
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Tensione nominale250 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
ColoreGrigio
-
Codice RALSimile a RAL 7035
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
Disposizione di montaggioElemento base
-
Con portaetichettaNo
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Numero di tasti2
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP44 in combinazione con set di guarnizioni
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Tipo di connessioneCon morsetti a molla
-
IlluminazionePer illuminazione e commutazione di controllo
-
PulsanteNo
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE30355016
Interruttore doppio off/change-over 16 AX per montaggio a parete cava
PDF -
Dichiarazione di prestazione
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Dichiarazione di prestazione en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-11
PDF300,73 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-21
PDF350,38 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB