Calotta protettiva per prese SCHUKO interruttori accessori grigio WDA3600
Prezzo
1,18 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Dimmer 5 accessori disponibili -
Interruttore a bilanciere 10 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreGrigio
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità24,50 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA3600
Calotta protettiva per prese SCHUKO interruttori accessori grigio
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Più documentazione