1 barra allum. 800A L1800mm q4/q5/q.evo UC91880AL
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 12 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale800 A
-
Larghezza/spessore sbarra18 - 18 mm
-
Altezza sbarra50 mm
-
Lunghezza del sistema barre1770 mm
-
Con i dentiNo
-
Tipo di sistema sbarreMontanti
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoAnodizzato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UC91880AL
1 Barra in alluminio portata 800A L1800 quadro 4 / quadro 5 e quadro evo
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-12-04
PDF4,12 MB -
Manuale di installazione
6LE007361_A
Manuale di installazione International 2021-02-09
PDF22,89 MB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23
PDF528,31 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB