1 barra in alluminio portata 1250A lunghezza 1800mm per quadro evo UC918125AL
EAN
3250616375741
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
116,27 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale1250 A
Serie
-
Larghezza/spessore sbarra18 - 18 mm
-
Altezza sbarra60 mm
-
Lunghezza sbarra1770 mm
Equipaggiamento
-
Con dentaturaNo
Materiali
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoAnodizzato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
6LE007361_A
Manuale di installazione International 2021-02-09
PDF22,89 MBManuale di installazione International 2024-04-11
PDF4,04 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità 2024-09-17
PDF399,41 kBDichiarazione di conformità 2024-09-17
PDF394,42 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Più documentazione