The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • NCN301A
    Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 10000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a 15 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 3 poli protetti, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 1 A e presenta un ingombro uguale a 3 moduli DIN.
    EAN
    3250614615757
    Marca
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi

    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 3P curva C 1A 3M NCN301A

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    NCN302A

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 3P curva C 1A 3M

    NCN301A

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • altri accessori disponibili (16)
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • alotte coprimor­setti
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Barra di fase
    • Blocco contatti ausiliari
    • Blocco differen­ziale tipo A
    • Blocco differen­ziale tipo AC
    • Blocco differen­ziale tipo A-HI
    • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      17,87 €  / pezzo*
    • MZN120

      Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1 modulo DIN

      13,04 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      6,65 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      74,35 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      48,29 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      48,29 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      113,75 €  / pezzo*
    • KDN363B

      barretta di cablaggio a forcella 3P 63A 1mt

      196,36 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      46,36 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      31,36 €  / pezzo*
    • BF325N

      Blocco differenziale 3P ≤25A tipo A 300mA 3M

      179,51 €  / pezzo*
    • BD325N

      Blocco differenziale 3P ≤25A tipo A 30mA 3M

      215,41 €  / pezzo*
    • BF326N

      Blocco differenziale 3P ≤25A tipo AC 300mA 2M

      130,29 €  / pezzo*
    • BD326N

      Blocco differenziale 3P ≤25A tipo AC 30mA 2M

      204,56 €  / pezzo*
    • BQ363N

      Blocco differenziale 3P ≤63A tipo A-HI selettivo 300mA 3M

      255,23 €  / pezzo*
    • KZN023

      10 chiusure laterali per KDN263B - KDN363B

      1,06 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      1 A
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      15 kA
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
      10 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      30 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2
      15 kA
    • Corrente nominale a -25 °C
      1,41 A
    • Corrente nominale a -20°C
      1,37 A
    • Corrente nominale a -15 °C
      1,34 A
    • Corrente nominale a -10 °C
      1,31 A
    • Corrente nominale a -5 °C
      1,27 A
    • Corrente nominale a 0°C
      1,24 A
    • Corrente nominale a 5 °C
      1,20 A
    • Corrente nominale a 10 °C
      1,16 A
    • Corrente nominale a 15 °C
      1,13 A
    • Corrente nominale a 20°C
      1,09 A
    • Corrente nominale a 25 °C
      1,04 A
    • Corrente nominale a 30 °C
      1 A
    • Corrente nominale a 35 °C
      0,95 A
    • Corrente nominale a 40°C
      0,90 A
    • Corrente nominale a 45°C
      0,84 A
    • Corrente nominale a 50°C
      0,78 A
    • Corrente nominale a 55 °C
      0,72 A
    • Corrente nominale a 60 °C
      0,65 A
    • Corrente nominale a 65 °C
      0,57 A
    • Corrente nominale a 70 °C
      0,48 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      3P
    • Curva
      C
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      10 kA
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Possibilità di montaggio a 360°
      SÌ
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      400 - 400 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1 - 35 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Distanza della griglia
      60 mm
    Condizioni d'uso
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      3,24 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      4000
    • Numero di manovre
      20000
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      52,50 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration NCN301A
    PDF
    Hager RoHS report NCN301A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine NCN301A | Hager Italia

      Immagine del prodotto NCN301A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto NCN301A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto NCN301A

      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 3P curva C 1A 3M

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      272,37 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf | Hager Italia

      UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf

      Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.

      PDF
      204,90 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

      UKCA Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti