Interruttore Automatico Magnetotermico 2 Poli 63 A 10 Ka Curva C 2 M. Din NCN263A
EAN
3250614615733
Marca
Hager
Confezione
6 Pezzi
Prezzo
96,45 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Blocco differenziale tipo A 2 accessori disponibili
-
Blocco differenziale tipo AC 2 accessori disponibili
-
Blocco differenziale tipo A-HI 3 accessori disponibili
-
Blocco differenziale tipo AC/A-SEL 4 accessori disponibili
-
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 11 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale63 A
-
Potere di interruzione nominale Ics fino a 230 V AC secondo IEC60947-215 kA
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-110 kA
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 400 V AC IEC60947-215 kA
-
Corrente nominale a -25°C81,04 A
-
Corrente nominale a -20°C79,57 A
-
Corrente nominale a -15°C78,07 A
-
Corrente nominale a -10°C76,54 A
-
Corrente nominale a -5°C75,05 A
-
Corrente nominale a 0°C73,54 A
-
Corrente nominale a 5°C72,03 A
-
Corrente nominale a 10°C70,52 A
-
Corrente nominale a 15°C69 A
-
Corrente nominale a 20°C67,47 A
-
Corrente nominale a 25°C65,95 A
-
Corrente nominale a 30°C63 A
-
Corrente nominale a 35°C62,03 A
-
Corrente nominale a 40°C60,50 A
-
Corrente nominale a 45°C58,68 A
-
Corrente nominale a 50°C58,27 A
-
Corrente nominale a 55°C52,80 A
-
Corrente nominale a 60 °C50,51 A
-
Corrente nominale a 65°C48,12 A
-
Corrente nominale a 70°C45,60 A
Architettura
-
Numero di poli2P
-
CurvaC
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere d'interruzione nominale Icn AC secondo IEC60898-110 kA
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,80 - 2,80 Nm
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA400 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°SÌ
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Condizioni d'uso
-
Grado di inquinamento secondo IEC60664 / IEC60947-22
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Potenza
-
Potenza dissipata totale13,10 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
-
Numero di manovre20000
Connettività
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità70 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2020-01-01
PDF204,90 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità 2024-10-02
PDF653,93 kBDichiarazione di conformità 2024-10-02
PDF650,27 kB
Più documentazione