The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici e solo magnetici
  • NCN163A
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva C 63A 1M NCN163A

Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 10000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a 15 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 63 A e presenta un ingombro uguale a 1 modulo DIN.
EAN
3250614615580
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
51,20 €
/ pezzo *
51,20 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva C 63A 1M

NCN163A

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (10)
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • alotte coprimor­setti
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      17,57 €  / pezzo*
    • MZN120

      Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1 modulo DIN

      12,82 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      6,53 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ205

      Bobina minima tensione 48V in corrente continua 1 modulo DIN

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      111,84 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      45,58 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      30,83 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      63 A
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      7,50 kA
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
      10 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      15 kA
    • Corrente nominale a -25 °C
      81,04 A
    • Corrente nominale a -20°C
      79,57 A
    • Corrente nominale a -15 °C
      78,07 A
    • Corrente nominale a -10 °C
      76,54 A
    • Corrente nominale a -5 °C
      75,05 A
    • Corrente nominale a 0°C
      73,54 A
    • Corrente nominale a 5 °C
      72,03 A
    • Corrente nominale a 10 °C
      70,52 A
    • Corrente nominale a 15 °C
      69 A
    • Corrente nominale a 20°C
      67,47 A
    • Corrente nominale a 25 °C
      65,95 A
    • Corrente nominale a 30 °C
      63 A
    • Corrente nominale a 35 °C
      62,03 A
    • Corrente nominale a 40°C
      60,50 A
    • Corrente nominale a 45°C
      58,68 A
    • Corrente nominale a 50°C
      58,27 A
    • Corrente nominale a 55 °C
      52,80 A
    • Corrente nominale a 60 °C
      50,51 A
    • Corrente nominale a 65 °C
      48,12 A
    • Corrente nominale a 70 °C
      45,60 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P
    • Curva
      C
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Possibilità di montaggio a 360°
      SÌ
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      10 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 400 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    • AT_Grid­Dis­tance
      60 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      5,73 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      4000
    • Numero di manovre
      20000
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine NCN163A | Hager Italia

      Immagine del prodotto NCN163A

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto NCN163A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto NCN163A

      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva C 63A 1M

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      272,37 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf | Hager Italia

      UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf

      Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.

      PDF
      204,90 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

      UKCA Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      NDN163A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 63A 1M
      NDN163A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 1P curva D 63A 1M
      Prezzo
      60,56 €
      / pezzo *
      60,56 €
      / pezzo *
    • 2
      NDN404A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 4A 4M
      NDN404A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 4A 4M
      Prezzo
      186,50 €
      / pezzo *
      186,50 €
      / pezzo *
    • 3
      NDN401A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 1A 4M
      NDN401A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva D 1A 4M
      Prezzo
      186,50 €
      / pezzo *
      186,50 €
      / pezzo *
    • 4
      NDN304A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 3P curva D 4A 3M
      NDN304A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 3P curva D 4A 3M
      Prezzo
      154,82 €
      / pezzo *
      154,82 €
      / pezzo *
    • 5
      NDN204A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 2P curva D 4A 2M
      NDN204A
      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 10kA 2P curva D 4A 2M
      Prezzo
      105,71 €
      / pezzo *
      105,71 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti