Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva C 25A 1M NCN125A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 product.page.accessories.products-available -
alotte coprimorsetti 1 product.page.accessories.products-available -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 product.page.accessories.products-available -
Bobina di minima tensione 1 product.page.accessories.products-available -
Sganciatore di tensione 2 product.page.accessories.products-available -
Rilascio per sottotensione e sovratensione 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Corrente nominale IN25 A
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-110 kA
-
Potere di interruzione estremo di cortocircuito Icu secondo IEC 60947-215 kA
-
Corrente nominale a -15°C31,35 A
-
Corrente nominale a -10°C30,64 A
-
Corrente nominale a -5°C29,94 A
-
Corrente nominale a 0°C29,23 A
-
Corrente nominale a 5°C28,53 A
-
Corrente nominale a 10°C27,82 A
-
Corrente nominale a 15°C27,12 A
-
Corrente nominale a 20°C26,41 A
-
Corrente nominale a 25°C25,71 A
-
Corrente nominale a 30°C25 A
-
Corrente nominale a 35°C24,29 A
-
Corrente nominale a 40°C23,59 A
-
Corrente nominale a 45°C22,88 A
-
Corrente nominale a 50°C22,18 A
-
Corrente nominale a 55°C21,47 A
-
Corrente nominale a 60°C20,77 A
-
Corrente nominale a 65°C20,06 A
-
Corrente nominale a 70°C19,36 A
-
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-17,50 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-215 kA
-
Numero di poli1P
-
CurvaC
-
Numero di moduli1
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-110 kA
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°Sì
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi1 - 35 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Distanza della griglia60 mm
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Perdita di potenza a IN3,37 W
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Larghezza17,50 mm
-
Altezza83 mm
-
Profondità70 mm
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto NCN125A
Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva C 25A 1M
PDF -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato interruttori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF272,37 kB -
Scheda Tecnica Prodotto
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB