Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva B 32A 4M NBN432A
Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 10000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e 15 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 4 poli protetti, curva di intervento B, corrente nominale (In) pari a 32 A e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
EAN
3250614618529
Marca
Hager
Confezione
3 Pezzi
Prezzo
183,84 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo AC/A-SEL 6 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo AC 3 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo A 3 accessori disponibili -
Blocco differenziale tipo A-HI 4 accessori disponibili -
Coperchio/striscia di protezione per barra di fase 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale32 A
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-215 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-230 kA
-
Corrente nominale a -25 °C39,04 A
-
Corrente nominale a -20°C38,45 A
-
Corrente nominale a -15 °C37,86 A
-
Corrente nominale a -10 °C37,25 A
-
Corrente nominale a -5 °C36,64 A
-
Corrente nominale a 0°C36,01 A
-
Corrente nominale a 5 °C35,37 A
-
Corrente nominale a 10 °C34,73 A
-
Corrente nominale a 15 °C34,06 A
-
Corrente nominale a 20°C33,39 A
-
Corrente nominale a 25 °C32,70 A
-
Corrente nominale a 30 °C32 A
-
Corrente nominale a 35 °C31,26 A
-
Corrente nominale a 40°C30,50 A
-
Corrente nominale a 45°C29,72 A
-
Corrente nominale a 50°C28,92 A
-
Corrente nominale a 55 °C28,10 A
-
Corrente nominale a 60 °C27,26 A
-
Corrente nominale a 65 °C26,38 A
-
Corrente nominale a 70 °C25,48 A
Architettura
-
Numero di poli4P
-
CurvaB
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,80 - 2,80 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Possibilità di montaggio a 360°SÌ
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-110 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA400 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 35 mm²
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Potenza
-
Potenza dissipata totale16,50 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
-
Numero di manovre20000
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità70 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto NBN432A
Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 32 A 10 Ka Curva B 4 M.
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF272,37 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf
Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.
PDF204,90 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Più documentazione