The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici e solo magnetici
    • NBN140A
    Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 10000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e 15 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto, curva di intervento B, corrente nominale (In) pari a 40 A e presenta un ingombro uguale a 1 modulo DIN.
    EAN
    3250614618086
    Marchio
    Hager
    Confezione
    12 Pezzi
    • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici e solo magnetici

    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 40A 1M NBN140A

    Prezzo
    71,06 €
    / pezzo *
    71,06 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 40A 1M

    NBN140A

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • Altri accessori disponibili (9)
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • alotte coprimor­setti
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      19,44 €  / pezzo*
    • MZN120

      Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1 modulo DIN

      14,19 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      80,87 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      123,77 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      50,42 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      34,07 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      40 A
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      7,50 kA
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
      10 kA
    • Potere di inter­ruzione estremo di cortocir­cuito Icu secondo IEC 60947-2
      15 kA
    • Corrente nominale a -15°C
      57,27 A
    • Corrente nominale a -10°C
      55,35 A
    • Corrente nominale a -5°C
      53,43 A
    • Corrente nominale a 0°C
      51,51 A
    • Corrente nominale a 5°C
      49,59 A
    • Corrente nominale a 10°C
      47,68 A
    • Corrente nominale a 15°C
      45,76 A
    • Corrente nominale a 20°C
      43,84 A
    • Corrente nominale a 25°C
      41,92 A
    • Corrente nominale a 30°C
      40 A
    • Corrente nominale a 35°C
      38,75 A
    • Corrente nominale a 40°C
      37,5 A
    • Corrente nominale a 45°C
      36,24 A
    • Corrente nominale a 50°C
      34,99 A
    • Corrente nominale a 55°C
      33,74 A
    • Corrente nominale a 60°C
      32,49 A
    • Corrente nominale a 65°C
      31,23 A
    • Corrente nominale a 70°C
      29,98 A
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60947-2
      50 %
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1
      7,50 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2
      15 kA
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P
    • Curva
      B
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      10 kA
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Possibilità di montaggio a 360°
      SÌ
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 400 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione trasver­sale del terminale superiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione trasver­sale del terminale superiore con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Distanza della griglia
      60 mm
    Condizioni d'uso
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      3,71 W
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Altezza
      83 mm
    • Profon­dità
      70 mm
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      4000

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NBN140A
    PDF
    RoHS report NBN140A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine NBN140A | Hager Italia

      Immagine del prodotto NBN140A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto NBN140A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto NBN140A

      Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 40A 1M

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      272,37 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf | Hager Italia

      UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf

      Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.

      PDF
      204,90 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

      UKCA Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HMX320 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 20A 4.5M
      HMX320
      Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 20A 4.5M
      Prezzo
      520,20 €
      / pezzo *
      520,20 €
      / pezzo *
    • 2
      HMX410 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 4P curva C 10A 6M
      HMX410
      Interruttore automatico magnetotermico 50kA 4P curva C 10A 6M
      Prezzo
      556,86 €
      / pezzo *
      556,86 €
      / pezzo *
    • 3
      HMX363 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 63A 4.5M
      HMX363
      Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 63A 4.5M
      Prezzo
      601,76 €
      / pezzo *
      601,76 €
      / pezzo *
    • 4
      HMX340 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 40A 4.5M
      HMX340
      Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 40A 4.5M
      Prezzo
      578,91 €
      / pezzo *
      578,91 €
      / pezzo *
    • 5
      HMX332 - Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 32A 4.5M
      HMX332
      Interruttore automatico magnetotermico 50kA 3P curva C 32A 4.5M
      Prezzo
      566,29 €
      / pezzo *
      566,29 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti