The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • MKN532A

Interruttore automatico magnetotermico 6000A 1P+N curva B 32A 1M MKN532A

Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti civili e del terziario, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto + neutro, curva di intervento B, corrente nominale (In) pari a 32 A e presenta un ingombro uguale a 1 modulo DIN.
EAN
3250614318269
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
70,90 €
/ pezzo *
70,90 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore automatico magnetotermico 6000A 1P+N curva B 32A 1M

MKN532A

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (11)
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • Barra di fase
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      17,57 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      6,53 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ205

      Bobina minima tensione 48V in corrente continua 1 modulo DIN

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      111,84 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      45,58 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      30,83 €  / pezzo*
    • KB163P

      Barretta di cablaggio 1P marrone 13 moduli DIN

      8,77 €  / pezzo*
    • KB163N

      Barretta di cablaggio 1P blu 13 moduli DIN

      8,77 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P+N
    • Curva
      B
    Corrente
    • Corrente nominale
      32 A
    • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
      1,13 - 1,45 A
    • Corrente nominale a -25 °C
      40,20 A
    • Corrente nominale a -20°C
      39,50 A
    • Corrente nominale a -15 °C
      38,80 A
    • Corrente nominale a -10 °C
      38,10 A
    • Corrente nominale a -5 °C
      37,40 A
    • Corrente nominale a 0°C
      36,70 A
    • Corrente nominale a 5 °C
      36 A
    • Corrente nominale a 10 °C
      35,20 A
    • Corrente nominale a 15 °C
      34,40 A
    • Corrente nominale a 20°C
      33,60 A
    • Corrente nominale a 25 °C
      32,80 A
    • Corrente nominale a 30 °C
      32 A
    • Corrente nominale a 35 °C
      31,20 A
    • Corrente nominale a 40°C
      30,30 A
    • Corrente nominale a 45°C
      29,40 A
    • Corrente nominale a 50°C
      28,50 A
    • Corrente nominale a 55 °C
      27,50 A
    • Corrente nominale a 60 °C
      26,50 A
    • Corrente nominale a 65 °C
      25,50 A
    • Corrente nominale a 70 °C
      24,40 A
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
      1
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affian­cati
      0,95
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affian­cati
      0,90
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affian­cati
      0,85
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      1,90 - 1,90 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      1,90 - 1,90 Nm
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Coppia di serraggio nominale
      1,90 - 1,90 Nm
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 240 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      253 V
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      6 W
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    • Max. Altitudine
      2000 m
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      1000
    • Numero di manovre
      20000
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali divaricati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali divaricati
    Serie
    • Altezza
      84,70 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2025-11-20
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration MKN532A
    PDF
    Hager RoHS report MKN532A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MKN532A | Hager Italia

      Immagine del prodotto MKN532A

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MKN532A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto MKN532A

      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 32 A 6 Ka Curva B 1 M. Din

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      272,37 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-12-06

      PDF
      333,47 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti