INTERR. AUTOM. 1P+N 16A 6KA B 1M • MKN516A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • MKN516A
            Phase out
            MKN516A - Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 16 A 6 Ka Curva B 1 M. Din
            MKN516A - Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 16 A 6 Ka Curva B 1 M. Din
            Phase out

            Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 16 A 6 Ka Curva B 1 M. Din

            MKN516A

            MKN516A - Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 16 A 6 Ka Curva B 1 M. Din
            Phase out
            MKN516A - Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 16 A 6 Ka Curva B 1 M. Din

            Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo+N 16 A 6 Ka Curva B 1 M. Din MKN516A

            EAN
            3250614318238
            Marca
            Hager
            Confezione
            12 Pezzi
            Prezzo
            70,90 €
            / pezzo *
            70,90 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
            • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
            • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
            • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
            • altri accessori disponibili 3 altri accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • Blocco contatti ausiliari
            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Bobina di minima tensione
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco
            • Barra di fase
            • LZ060

              Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

              6,53 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ201

              Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              30,83 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ202

              Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              45,58 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ203

              Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ204

              Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ205

              Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ206

              Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZ212

              Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              111,84 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • MZN175

              Mostrina Di Blocco

              17,57 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • KB163N

              Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Blu (Neutro) Lunghezza 13 M. Din

              8,77 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • KB163P

              Barretta Di Cablaggio Unipolare 63 A Marrone (Fase) Lunghezza 13 M. Din

              8,77 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Architet­tura
            • Numero di poli
              1P+N
            • Curva
              B
            Corrente
            • Corrente nominale
              16 A
            • Potere di inter­ruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1
              6 kA
            • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
              6 kA
            • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
              1,13 - 1,45 A
            • Corrente nominale a -25°C
              20,10 A
            • Corrente nominale a -20°C
              19,70 A
            • Corrente nominale a -15°C
              19,40 A
            • Corrente nominale a -10°C
              19,10 A
            • Corrente nominale a -5°C
              18,70 A
            • Corrente nominale a 0°C
              18,30 A
            • Corrente nominale a 5°C
              18 A
            • Corrente nominale a 10°C
              17,60 A
            • Corrente nominale a 15°C
              17,20 A
            • Corrente nominale a 20°C
              16,80 A
            • Corrente nominale a 25°C
              16,40 A
            • Corrente nominale a 30°C
              16 A
            • Corrente nominale a 35°C
              15,60 A
            • Corrente nominale a 40°C
              15,10 A
            • Corrente nominale a 45°C
              14,70 A
            • Corrente nominale a 50°C
              14,20 A
            • Corrente nominale a 55°C
              13,80 A
            • Corrente nominale a 60 °C
              13,30 A
            • Corrente nominale a 65°C
              12,80 A
            • Corrente nominale a 70°C
              12,20 A
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
              1
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affian­cati
              0,95
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affian­cati
              0,90
            • Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affian­cati
              0,85
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
              1,90 - 1,90 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
              1,90 - 1,90 Nm
            • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Coppia di serraggio nominale
              1,90 - 1,90 Nm
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
              6 kA
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 240 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            • Tensione di eser­cizio massima
              253 V
            • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
              3
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              4,20 W
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 70 °C
            • Max. Altitudine
              2000 m
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              1000
            • Numero di manovre
              20000
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Connes­sione
            • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 25 mm²
            • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
              1 - 16 mm²
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            • Allineamento superiore per dispositivi modulari
              Terminali divaricati
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali divaricati
            Serie
            • Altezza
              84,70 mm
            • Larghezza
              17,50 mm
            • Profon­dità
              70 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration MKN516A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration MKN516A (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine MKN516A | Hager Italia

              Immagine del prodotto MKN516A

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

              Voce di capitolato interruttori magnetotermici

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

              PDF
              272,37 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-12-06

              PDF
              333,47 kB
            Più documentazione
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti