Interruttore automatico magnetotermico 4500A 1P+N curva C 20A 1M MJN520A
Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 4500 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti civili e del terziario, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto + neutro, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 20 A e presenta un ingombro uguale a 1 modulo DIN.
EAN
3250614318030
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
21,96 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 2 accessori disponibili -
Rilascio per sottotensione e sovratensione 1 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli1P+N
-
CurvaC
Corrente
-
Corrente nominale20 A
-
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-14,50 kA
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-14,50 kA
-
Valore di soglia min./max. di esercizio termico AC1,13 - 1,45 A
-
Valore di soglia min./max. di esercizio termico DC1,13 - 1,45 A
-
Corrente nominale a -25 °C25,10 A
-
Corrente nominale a -20°C24,70 A
-
Corrente nominale a -15 °C24,30 A
-
Corrente nominale a -10 °C23,80 A
-
Corrente nominale a -5 °C23,40 A
-
Corrente nominale a 0°C22,90 A
-
Corrente nominale a 5 °C22,50 A
-
Corrente nominale a 10 °C22 A
-
Corrente nominale a 15 °C21,50 A
-
Corrente nominale a 20°C21 A
-
Corrente nominale a 25 °C20,50 A
-
Corrente nominale a 30 °C20 A
-
Corrente nominale a 35 °C19,50 A
-
Corrente nominale a 40°C18,90 A
-
Corrente nominale a 45°C18,40 A
-
Corrente nominale a 50°C17,80 A
-
Corrente nominale a 55 °C17,20 A
-
Corrente nominale a 60 °C16,60 A
-
Corrente nominale a 65 °C15,90 A
-
Corrente nominale a 70 °C15,30 A
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affiancati1
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affiancati0,95
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affiancati0,90
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affiancati0,85
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore1,90 - 1,90 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore1,90 - 1,90 Nm
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Coppia di serraggio nominale1,90 - 1,90 Nm
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-14,50 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 240 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione di esercizio massima253 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Potenza
-
Potenza dissipata totale3,90 W
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Max. Altitudine2000 m
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli1000
-
Numero di manovre20000
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Connessione
-
Sezione del morsetto di uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
-
Morsetti in uscita con viti per conduttori flessibili1 - 16 mm²
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali divaricati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali divaricati
Serie
-
Altezza84,70 mm
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità70 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto MJN520A
Interruttore automatico magnetotermico 4500A 1P+N curva C 20A 1M
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF272,37 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-12-06
PDF333,47 kB
Più documentazione