Interruttore automatico scatolato h3+ P160 solo magnetico 4P 40kA 25A HNS026BC
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili -
Adattatore per cavi ausiliari 3 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 5 accessori disponibili -
Funzioni di blocco ed interblocco 5 accessori disponibili -
Telaio dell'interruttore di potenza 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN25 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-250 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-250 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 660 V AC come da IEC 60947-26 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-26 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSinistra
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
-
Unità di sgancioMAG
-
Perdita di potenza a IN19,50 W
-
Durata elettrica e numero di cicli10000
-
Numero di manovre40000
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
Sezione conduttore flessibile6 - 70 mm²
-
Sezione conduttore rigido6 - 95 mm²
-
Coppia di serraggio nominale6 - 6 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
BloccabileSÌ
-
Materiale del cavoRame
-
Altezza130 mm
-
Larghezza120 mm
-
Profondità97 mm
-
Compatibile con RDC AOBNo
-
Adatto per guida DINNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSÌ
-
Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante6, 8, 10, 12
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HNS026BC
Interruttore automatico scatolato h3+ P160 solo magnetico 4P 40kA 25A
PDF -
Manuale di istruzioni
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Manuale di istruzioni International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
File STEP
CAD file for MCCB 160A 4P
File STEP International 2026-04-15
STP1014,02 kB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,91 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB