Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 63 A 1 Polo Curva C 1.5 M. Din HMX163
EAN
3250613231880
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
149,84 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 2 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 1 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli1P
-
CurvaC
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA240 - 415 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3,5 - 5,0 Nm
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariTerminale a vite
Corrente
-
Corrente nominale63 A
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 230 V AC IEC60947-250 kA
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 400 V AC IEC60947-250 kA
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere d'interruzione nominale Icn AC secondo IEC60898-150 kA
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore3,60 - 3,60 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore3,60 - 3,60 Nm
Potenza
-
Potenza dissipata totale5,36 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli4000
-
Numero di manovre20000
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 70 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 50 mm²
Condizioni d'uso
-
Grado di inquinamento secondo IEC60664 / IEC60947-23
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Protezione dall'umidità dell'ariaPer tutti i climi
Numero di moduli
-
Numero di moduli1,50
Connettività
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza27 mm
-
Profondità70 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2020-01-01
PDF26,38 kB
Più documentazione