Interruttore automatico h3+ P160 magnetico 3poli 63A 50kA HMS063BC
EAN
3250613177348
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
894,86 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili
-
Blocco contatti ausiliari 5 accessori disponibili
-
Funzioni di blocco ed interblocco 5 accessori disponibili
-
Maniglia per interruttore di protezione 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 20 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale63 A
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 400 V AC IEC60947-250 kA
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Icu fino a 240 V AC IEC60947-265 kA
-
Potere di interruzione nominale Ics fino a 230 V AC secondo IEC60947-265 kA
-
Potere di interruzione nominale Ics fino a 400 V AC secondo IEC60947-250 kA
Architettura
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSenza neutro
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
Funzioni
-
Unità di sgancioMAG
Potenza
-
Potenza dissipata totale10,50 W
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli10000
-
Numero di manovre40000
Protezione
-
Grado di protezione IPIP4X
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile6 - 70 mm²
-
Sezione conduttore rigido6 - 95 mm²
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale6 - 6 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
Connettività
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Cavo
-
Materiale del cavoRame
Serie
-
Altezza130 mm
-
Larghezza90 mm
-
Profondità97 mm
Compatibilità
-
Compatibile con RDC AOBNo
-
Adatto per guida DINNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSÌ
Principali caratteristiche elettriche
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore6 - 6 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore6 - 6 Nm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2016-03-09
PDF4,40 MBManual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Manuale di istruzioni International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
File STEP
File STEP International 2023-11-24
STP886,39 kB -
Guida
Guida International 2023-11-16
PDF48,75 MBGuida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBGuida de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBGuida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-02-01
PDF300,00 kB
Più documentazione