Interruttore scatolato h3+ P250 LSIG Energy 4P 25kA 250A neutro regolabile HHT251NR
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Adattatore per cavi dati ausiliari 9 product.page.accessories.products-available -
Funzioni di rete ausiliarie 2 product.page.accessories.products-available -
Accessori elettrici per componenti a bassa tensione 1 product.page.accessories.products-available -
blocco differenziale di tipo A per interruttori scatolati 1 product.page.accessories.products-available -
Alimentatore DC 1 product.page.accessories.products-available -
Blocco contatti ausiliari 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Corrente nominale IN250 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-235 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-26 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60947-235 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-235 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60947-235 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60947-225 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 690 V AC secondo IEC 60947-26 kA
-
Corrente nominale a 10°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 15°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 20°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 25°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 30°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 45°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 50°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 55°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 65°C secondo IEC 60947250 A
-
Corrente nominale a 70°C secondo IEC 60947238,30 A
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSinistra
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
-
Unità di sgancioEnergy
-
Perdita di potenza a IN45 W
-
Durata elettrica e numero di cicli10000
-
Numero di manovre40000
-
Coppia di serraggio nominale12 - 12 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
Sezione conduttore flessibile35 - 150 mm²
-
Sezione conduttore rigido35 - 185 mm²
-
BloccabileSì
-
Materiale del cavoRame, Alluminio
-
Compatibile con RDC AOBSì
-
Adatto per guida DINNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSì
-
La generazione di datiSì
-
Tipi di datiAllarmi, Informazioni di base, Gestione energetica dei dispositivi, Misura elettrica, Misura elettrica dettagliata, Diagnostica generale, Diagnostica di rete, Stato di funzionamento, Diagnostica del software
-
Formati dei datiMODBUS (RTU)
-
Volume giornaliero stimato di dati< 1 KB
-
Generazione di dati in tempo realeNo
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
-
Altezza165 mm
-
Larghezza140 mm
-
Profondità97 mm
-
Intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve150 - 2500 A
-
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HHT251NR
Interruttore scatolato h3+ P250 LSIG Energy 4P 25kA 250A neutro regolabile
PDF -
Guide Utente Prodotto
Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)
Manuale operativo de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB
Manuale operativo it-IT 2020-01-01
PDF3,58 MB -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione International 2019-10-24
PDF2,93 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manuale di installazione International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF596,59 kB -
ProductBimStep
CAD file for MCCB 250A 4P
File STEP International 2026-04-15
STP805,89 kB -
Manuali Prodotto
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-25
PDF461,97 kBDichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB