Contatto ausiliario/allarme 250V AC, 125V DC per h3+ P160, P250, P630 Energy HXS121H
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HXS121H
Contatto ausiliario/allarme 250V AC, 125V DC per h3+ P160, P250, P630 Energy
PDF -
Guide Utente Prodotto
Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)
Manuale operativo de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB
Manuale operativo it-IT 2020-01-01
PDF3,58 MB -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione International 2020-10-02
PDF1,80 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF596,59 kB -
Manuali Prodotto
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB