Modulo comunicazione modbus senza input/output per h3+ P160, P250, P630 Energy HTC310H
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (6)Accessori associati
-
Accessori per sistema bus 7 accessori disponibili -
Alimentatore DC 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 74 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-35 - 70 °C
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Numero di moduli2
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione d’esercizio24 - 24 V
-
Morsetto per uscita digitale1,50 - 1,50 mm²
-
Sezione ingresso digitale1,50 - 1,50 mm²
-
Montaggio suGuida DIN
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HTC310H
Modulo comunicazione modbus senza input/output per h3+ P160, P250, P630 Energy
PDF -
Manuale operativo
Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)
Manuale operativo de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB
Manuale operativo it-IT 2020-01-01
PDF3,58 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13
PDF3,33 MB -
Allegato prodotto
Allegato prodotto International 2020-01-01
XLS273,00 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF596,59 kB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-02-09
PDF727,19 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF255,33 kB